Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
7,486 TL - 7,486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
40.0 mm
Oluklu Baş
5,4674 TL - 5,4674 TL 74 Stokta
M8
16.0 mm
Oluklu Baş
8,8004 TL - 8,8004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
40.0 mm
Oluklu Baş
1,1703 TL - 1,4447 TL 5900 Stokta
M4 x 0.7
10.0 mm
Oluklu Baş
1,1303 TL - 1,3952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Oluklu Baş
1,4729 TL - 1,8184 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
20.0 mm
Oluklu Baş
1,1077 TL - 1,3676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
20.0 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
8.0 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
25.0 mm
Oluklu Baş
2,0879 TL - 2,5777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
25.0 mm
Oluklu Baş
1,2978 TL - 1,602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
12.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL 19000 Stokta
M3 x 0.5
6.0 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,346 TL 11800 Stokta
M3 x 0.5
12.0 mm
Oluklu Baş
1,6152 TL - 1,9941 TL 2000 Stokta
M4 x 0.7
20.0 mm
Oluklu Baş
2,1613 TL - 2,6685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
20.0 mm
Oluklu Baş
1,0526 TL - 1,2995 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
4.0 mm
Oluklu Baş
2,0184 TL - 2,4918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
40.0 mm
Oluklu Baş
1,8653 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
30.0 mm
Oluklu Baş
1,1628 TL - 1,4355 TL 17000 Stokta
M4 x 0.7
6.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Makine Vidası Silindir Başlı Oluklu Baş M3 40.0 mm Nylon Natural

536014500002

Fiyat Aralığı
7,486 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Makine Vidası Silindir Başlı Oluklu Baş M8 16.0 mm PP Natural

540120000011

Fiyat Aralığı
5,4674 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Makine Vidası Silindir Başlı Oluklu Baş M8 40.0 mm PP Natural

540150000011

Fiyat Aralığı
8,8004 TL - 8,8004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070D010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
5900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060D010

Fiyat Aralığı
1,3952 TL - 1,1303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080D020

Fiyat Aralığı
1,8184 TL - 1,4729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D020

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060D008

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100D025

Fiyat Aralığı
2,5777 TL - 2,0879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080D012

Fiyat Aralığı
1,602 TL - 1,2978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
11800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070D020

Fiyat Aralığı
1,9941 TL - 1,6152 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100D020

Fiyat Aralığı
2,6685 TL - 2,1613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D004

Fiyat Aralığı
1,2995 TL - 1,0526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080D040

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,0184 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080D030

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 1,8653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070D006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk