Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
7,1075 TL - 7,1075 TL 28500 Stokta
M8
70.0 mm
Oluklu Baş
6,7605 TL - 6,7605 TL 1044 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
12,1692 TL - 12,1692 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
50.0 mm
Oluklu Baş
2,5214 TL - 2,5214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Oluklu Baş
3,3434 TL - 3,3434 TL 152250 Stokta
M10
16.0 mm
Oluklu Baş
4,0059 TL - 4,0059 TL 16048 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
4,1531 TL - 4,1531 TL 367080 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
1,6506 TL - 1,6506 TL 1224 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
1,9661 TL - 1,9661 TL 144864 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
11,6707 TL - 11,6707 TL 15705 Stokta
M10
60.0 mm
Oluklu Baş
19,0306 TL - 19,0306 TL 4000 Stokta
M16
50.0 mm
Oluklu Baş
3,0179 TL - 3,0179 TL 149648 Stokta
M2
10.0 mm
Oluklu Baş
7,1286 TL - 7,1286 TL 3800 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
5,562 TL - 5,562 TL 22000 Stokta
M10
20.0 mm
Oluklu Baş
15,3506 TL - 15,3506 TL 5750 Stokta
M10
50.0 mm
Oluklu Baş
9,2629 TL - 9,2629 TL 8500 Stokta
M16
40.0 mm
Oluklu Baş
12,3015 TL - 12,3015 TL 1080 Stokta
M10
40.0 mm
Oluklu Baş
12,4066 TL - 12,4066 TL 248 Stokta
M10
70.0 mm
Oluklu Baş
1,9178 TL - 1,9178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
6.0 mm
Oluklu Baş
2,7843 TL - 2,7843 TL 221560 Stokta
M2.5
10.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M8 70.0 mm Nylon Natural

0011480000VR

Fiyat Aralığı
7,1075 TL - 7,1075 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Doğal renk

0010210500VR

Fiyat Aralığı
6,7605 TL - 6,7605 TL

Stok Seviyeleri
1044 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M12 50.0 mm Nylon Natural

0011030000VR

Fiyat Aralığı
12,1692 TL - 12,1692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011390000VR

Fiyat Aralığı
2,5214 TL - 2,5214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011850000VR

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
152250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Black

0010210001VR

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
16048 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon Black

0010220001VR

Fiyat Aralığı
4,1531 TL - 4,1531 TL

Stok Seviyeleri
367080 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 16.0 mm PP Doğal renk

0010210300VR

Fiyat Aralığı
1,6506 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
1224 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 20.0 mm PP Doğal renk

0010220300VR

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
144864 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 60.0 mm Nylon Natural

0010910000VR

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
15705 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M16 50.0 mm Nylon Natural

0011180000VR

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    23.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011450000VR

Fiyat Aralığı
3,0179 TL - 3,0179 TL

Stok Seviyeleri
149648 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Doğal renk

0010220500VR

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10x1.5 mm 20.0 mm PP Doğal renk

0010860300VR

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 50.0 mm Nylon Natural

0010900000VR

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
5750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M16 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011860000VR

Fiyat Aralığı
9,2629 TL - 9,2629 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    23.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010890000VR

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M10 70.0 mm Nylon Natural

0010920000VR

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011350000VR

Fiyat Aralığı
1,9178 TL - 1,9178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0011460000VR

Fiyat Aralığı
2,7843 TL - 2,7843 TL

Stok Seviyeleri
221560 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk