Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1075 TL - 7,1075 TL | 28500 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,7605 TL - 6,7605 TL | 1044 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,1692 TL - 12,1692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5214 TL - 2,5214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,3434 TL - 3,3434 TL | 152250 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,0059 TL - 4,0059 TL | 16048 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1531 TL - 4,1531 TL | 367080 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6506 TL - 1,6506 TL | 1224 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | 144864 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 15705 Stokta |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | 4000 Stokta |
M16
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0179 TL - 3,0179 TL | 149648 Stokta |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | 3800 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,562 TL - 5,562 TL | 22000 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 5750 Stokta |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,2629 TL - 9,2629 TL | 8500 Stokta |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 1080 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 248 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9178 TL - 1,9178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7843 TL - 2,7843 TL | 221560 Stokta |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş