These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 15705 Stokta |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,2629 TL - 9,2629 TL | 8500 Stokta |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1531 TL - 4,1531 TL | 349560 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,7535 TL - 3,7535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 32300 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 15400 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0806 TL - 1,0806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2168 TL - 1,2168 TL | 130922 Stokta |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,8189 TL - 1,8189 TL | 33402 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9665 TL - 1,9665 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7843 TL - 2,7843 TL | 133000 Stokta |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2655 TL - 1,2655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,5492 TL - 7,5492 TL | 216736 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2071 TL - 1,2071 TL | 127512 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6192 TL - 1,6192 TL | 570 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 12585 Stokta |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | 305018 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,5877 TL - 1,5877 TL | 30348 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0152 TL - 2,0152 TL | 35670 Stokta |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1389 TL - 1,1389 TL | 68560 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin