Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4019 TL - 1,4019 TL | 251190 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1709 TL - 2,1709 TL | 60858 Stokta |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2071 TL - 1,2071 TL | 113176 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1389 TL - 1,1389 TL | 68560 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6549 TL - 1,6549 TL | 53257 Stokta |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2266 TL - 1,2266 TL | 1233265 Stokta |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,4338 TL - 2,4338 TL | 333080 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2071 TL - 1,2071 TL | 19660 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3143 TL - 1,3143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,0644 TL - 8,0644 TL | 72215 Stokta |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,7605 TL - 6,7605 TL | 3188 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 15400 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2655 TL - 1,2655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | 31160 Stokta |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0152 TL - 2,0152 TL | 35670 Stokta |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2655 TL - 1,2655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9665 TL - 1,9665 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2753 TL - 1,2753 TL | 563472 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1215 TL - 4,1215 TL | 44870 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,0059 TL - 4,0059 TL | 113145 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin