Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | 10340 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 2941 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 23750 Stokta |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 32243 Stokta |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,1308 TL - 5,1308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,9814 TL - 6,9814 TL | 234 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | 1250 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,1999 TL - 9,1999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,5141 TL - 10,5141 TL | 750 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,1368 TL - 9,1368 TL | 3500 Stokta |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | 5500 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | 3500 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 40,795 TL - 40,795 TL | 450 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | 250 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6577 TL - 4,6577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,5071 TL - 7,5071 TL | 750 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin