These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2753 TL - 1,2753 TL | 563472 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3143 TL - 1,3143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 14915 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 457577 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7843 TL - 2,7843 TL | 144000 Stokta |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 15080 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 42,6876 TL - 42,6876 TL | 128790 Stokta |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3434 TL - 1,3434 TL | 14544 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,979 TL - 2,979 TL | 42180 Stokta |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2168 TL - 1,2168 TL | 134246 Stokta |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0806 TL - 1,0806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 15400 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1215 TL - 4,1215 TL | 44870 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 5750 Stokta |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,5656 TL - 11,5656 TL | 2323 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 248 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1293 TL - 1,1293 TL | 9000 Stokta |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7843 TL - 2,7843 TL | 248482 Stokta |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 18846 Stokta |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | 4000 Stokta |
M16
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin