These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,4898 TL - 3,074 TL | 20000 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 5000 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1613 TL - 2,6685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0328 TL - 2,5098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,1762 TL - 7,6249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1628 TL - 1,4355 TL | 17000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0879 TL - 2,5777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6152 TL - 1,9941 TL | 2000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3358 TL - 1,6492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | 28000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0184 TL - 2,4918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,4729 TL - 1,8184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3965 TL - 1,724 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | 29000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,165 TL - 1,4385 TL | 16000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3132 TL - 1,6214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0711 TL - 6,2604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,7079 TL - 2,1085 TL | 149 Stokta |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin