Menü Arama

Makine Vidaları - Oval

Stokta

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
134 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,4063 TL - 1,7364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
4.1 mm
Çapraz Tahrikli
1,3965 TL - 1,724 TL 14763 Stokta
M5 x 0.8
16.1 mm
Çapraz Tahrikli
1,5004 TL - 1,8522 TL 3000 Stokta
M6 x 1.0
3.3 mm
Çapraz Tahrikli
2,1233 TL - 2,6216 TL 301 Stokta
M6 x 1.0
15.3 mm
Çapraz Tahrikli
6,0362 TL - 7,4521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
13.4 mm
Çapraz Tahrikli
6,5837 TL - 8,1281 TL 2000 Stokta
M10 x 1.5
12.7 mm
Çapraz Tahrikli
1,0503 TL - 1,2965 TL 3000 Stokta
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Çapraz Tahrikli
1,185 TL - 1,4634 TL 3000 Stokta
M4 x 0.7
12.3 mm
Çapraz Tahrikli
6,0811 TL - 7,5075 TL 3000 Stokta
M8 x 1.25
23.4 mm
Çapraz Tahrikli
6,4539 TL - 7,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
43.4 mm
Çapraz Tahrikli
7,4141 TL - 9,1529 TL 3000 Stokta
M10 x 1.5
27.7 mm
Çapraz Tahrikli
5,8962 TL - 7,2793 TL 488 Stokta
M8 x 1.25
3.4 mm
Çapraz Tahrikli
6,0238 TL - 7,4367 TL 488 Stokta
M8 x 1.25
9.4 mm
Çapraz Tahrikli
1,1077 TL - 1,3676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
17.6 mm
Çapraz Tahrikli
2,1328 TL - 2,6331 TL 2500 Stokta
M6 x 1.0
20.3 mm
Çapraz Tahrikli
1,2178 TL - 1,5034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Çapraz Tahrikli
1,1801 TL - 1,4571 TL 4898 Stokta
M4 x 0.7
8.3 mm
Çapraz Tahrikli
2,9743 TL - 3,6719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
40.3 mm
Çapraz Tahrikli
6,0713 TL - 7,4954 TL 2000 Stokta
M8 x 1.25
18.4 mm
Çapraz Tahrikli
2,3485 TL - 2,8992 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
36.1 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 7
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080M008

Fiyat Aralığı
1,7364 TL - 1,4063 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    4.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080M020

Fiyat Aralığı
1,724 TL - 1,3965 TL

Stok Seviyeleri
14763 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    16.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100M008

Fiyat Aralığı
1,8522 TL - 1,5004 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 15.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100M020

Fiyat Aralığı
2,6216 TL - 2,1233 TL

Stok Seviyeleri
301 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    15.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125M020

Fiyat Aralığı
7,4521 TL - 6,0362 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    13.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150M020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 2.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045M004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    2.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070M016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    12.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125M030

Fiyat Aralığı
7,5075 TL - 6,0811 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    23.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125M050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    43.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150M035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    27.7 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 3.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125M010

Fiyat Aralığı
7,2793 TL - 5,8962 TL

Stok Seviyeleri
488 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    3.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 9.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125M016

Fiyat Aralığı
7,4367 TL - 6,0238 TL

Stok Seviyeleri
488 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    9.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 17.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050M020

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    17.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100M025

Fiyat Aralığı
2,6331 TL - 2,1328 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    20.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060M035

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,2178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    31.9 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070M012

Fiyat Aralığı
1,4571 TL - 1,1801 TL

Stok Seviyeleri
4898 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100M045

Fiyat Aralığı
3,6719 TL - 2,9743 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    40.3 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 18.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125M025

Fiyat Aralığı
7,4954 TL - 6,0713 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    18.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080M040

Fiyat Aralığı
2,8992 TL - 2,3485 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Havşalı Vida Açısı
    90 / 92
  • Diş Uzunluğu
    36.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6