Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,181 TL - 2,6924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9648 TL - 3,6605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1303 TL - 1,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,8181 TL - 2,2446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,7955 TL - 2,2167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0505 TL - 2,5314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin