Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,658 TL - 3,2815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2818 TL - 1,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,8459 TL - 2,279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0575 TL - 1,3057 TL | 8000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,165 TL - 1,4385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,4063 TL - 1,7364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0952 TL - 1,3522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6951 TL - 2,0931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
1.232 in
31.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.232 in
5.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6702 TL - 2,062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
1.035 in
26.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0851 TL - 1,3398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin