Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0109 TL - 4,0109 TL | 128534 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,8843 TL - 3,8843 TL | 35946 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 287622 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2613 TL - 3,3684 TL | 4239 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1133 TL - 2,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,3844 TL - 4,3844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1238 TL - 2,1238 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,4674 TL - 5,4674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0082 TL - 2,0082 TL | 12000 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9135 TL - 1,9135 TL | 950 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,7196 TL - 5,7196 TL | 5000 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 90000 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | 9174 Stokta |
M4
|
0.394 in
10. mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6892 TL - 4,6892 TL | 5151 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,5094 TL - 5,5094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,4159 TL - 4,4159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,3738 TL - 4,3738 TL | 536 Stokta |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 5662 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,701 TL - 3,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş