Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 5662 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6997 TL - 4,6997 TL | 1508 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,5034 TL - 1,5034 TL | 125 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7839 TL - 4,7839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,1192 TL - 6,1192 TL | 100 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,8469 TL - 4,8469 TL | 5000 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7337 TL - 2,7337 TL | 242 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,2161 TL - 4,2161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | 15750 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1765 TL - 2,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4907 TL - 3,4907 TL | 2000 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,0644 TL - 8,0644 TL | 21000 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,3738 TL - 4,3738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1133 TL - 2,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4066 TL - 3,4066 TL | 500 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,6589 TL - 3,6589 TL | 50 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | 5960 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,3938 TL - 5,3938 TL | 465 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,8084 TL - 1,8084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin