Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 60384 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 269640 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7839 TL - 4,7839 TL | 4962 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5437 TL - 3,5437 TL | 7352 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,9908 TL - 7,9908 TL | 155800 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5895 TL - 2,5895 TL | 6613 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 2888 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1612 TL - 2,1612 TL | 32080 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,3996 TL - 9,3996 TL | 75221 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,271 TL - 3,271 TL | 27342 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,4348 TL - 13,4348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,8065 TL - 3,9428 TL | 55874 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 3,933 TL - 3,933 TL | 901 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,4708 TL - 2,4708 TL | 266 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,9896 TL - 8,9896 TL | 488794 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 9150 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,641 TL - 3,641 TL | 150534 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 126324 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3143 TL - 1,3143 TL | 8316 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2975 TL - 2,2975 TL | 4500 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin