Menü Arama

Makine Vidaları - Mantar Başlı

Stokta

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,1904 TL - 2,1904 TL 6061 Stokta
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
4,2582 TL - 4,2582 TL 594000 Stokta
M8
25.0 mm
İstavroz Tahrikli
13,3529 TL - 13,3529 TL 384960 Stokta
M8
20.0 mm
Oluklu Baş
13,3529 TL - 13,3529 TL 717 Stokta
M6
40.0 mm
Oluklu Baş
8,0117 TL - 8,0117 TL 9753 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
11,3903 TL - 11,3903 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
25.0 mm
Oluklu Baş
3,7114 TL - 3,7114 TL 9460 Stokta
M8
10.0 mm
Oluklu Baş
3,933 TL - 3,933 TL 901 Stokta
M8
25.0 mm
Oluklu Baş
5,442 TL - 5,442 TL 133000 Stokta
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
3,271 TL - 3,271 TL 27342 Stokta
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
2,5895 TL - 2,5895 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
3,2808 TL - 3,2808 TL 9000 Stokta
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
5,0888 TL - 5,0888 TL 7200 Stokta
M6
50.0 mm
Oluklu Baş
9,3996 TL - 9,3996 TL 87703 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
6,8868 TL - 6,8868 TL 128380 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
4,6052 TL - 4,6052 TL 1666 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
2,1125 TL - 2,1125 TL 4770 Stokta
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
2,979 TL - 2,979 TL 6000 Stokta
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
2,3365 TL - 2,3365 TL 10234 Stokta
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
4,6052 TL - 4,6052 TL 18221 Stokta
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
  • / 6
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170180000VR

Fiyat Aralığı
2,1904 TL - 2,1904 TL

Stok Seviyeleri
6061 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw İstavroz Tahrikli M8 25.0 mm PA Black

1287345

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
594000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    İstavroz Tahrikli
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M8 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170690001VR

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
384960 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170520001VR

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
717 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Makine Vidası Mantar Başlı Oluklu Baş M6 16.0 mm PC Clear

0170451700VR

Fiyat Aralığı
8,0117 TL - 8,0117 TL

Stok Seviyeleri
9753 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Clear
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm PC Clear

0170701700VR

Fiyat Aralığı
11,3903 TL - 11,3903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Clear
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170650001VR

Fiyat Aralığı
3,7114 TL - 3,7114 TL

Stok Seviyeleri
9460 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170700000VR

Fiyat Aralığı
3,933 TL - 3,933 TL

Stok Seviyeleri
901 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M5 10.0 mm PC Clear

0170281700VR

Fiyat Aralığı
5,442 TL - 5,442 TL

Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Gömme Baş
  • Renk
    Clear
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170500000VR

Fiyat Aralığı
3,271 TL - 3,271 TL

Stok Seviyeleri
27342 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170420000VR

Fiyat Aralığı
2,5895 TL - 2,5895 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170480000VR

Fiyat Aralığı
3,2808 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170530000VR

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170450001VR

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
87703 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170310001VR

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
128380 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170210001VR

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170270000VR

Fiyat Aralığı
2,1125 TL - 2,1125 TL

Stok Seviyeleri
4770 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170470000VR

Fiyat Aralığı
2,979 TL - 2,979 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170280000VR

Fiyat Aralığı
2,3365 TL - 2,3365 TL

Stok Seviyeleri
10234 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170180001VR

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
18221 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah