Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0109 TL - 4,0109 TL | 128534 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,979 TL - 2,979 TL | 6000 Stokta |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,0887 TL - 4,0887 TL | 86400 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2975 TL - 2,2975 TL | 4500 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 30000 Stokta |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 126324 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 78380 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,641 TL - 3,641 TL | 150534 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,3202 TL - 5,3202 TL | 221880 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 7,1068 TL - 7,1068 TL | 18000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,8732 TL - 10,8732 TL | 5000 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,5783 TL - 5,5783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,933 TL - 3,933 TL | 901 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5437 TL - 3,5437 TL | 7352 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7839 TL - 4,7839 TL | 4962 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 384960 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 269640 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1904 TL - 2,1904 TL | 23742 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | 1666 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş