Menü Arama

Makine Vidaları - Mantar Başlı

Stokta

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,2184 TL - 2,2184 TL 5662 Stokta
M5 
20.0 mm
Oluklu Baş
2,2184 TL - 2,2184 TL 90000 Stokta
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
5,4674 TL - 5,4674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
40.0 mm
Oluklu Baş
2,9019 TL - 2,9019 TL 9174 Stokta
M4
10. mm
Oluklu Baş
4,6892 TL - 4,6892 TL 5151 Stokta
M6
12.0 mm
Oluklu Baş
4,4159 TL - 4,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 
20.0 mm
Oluklu Baş
5,5094 TL - 5,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
40.0 mm
Oluklu Baş
4,3738 TL - 4,3738 TL 536 Stokta
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
1,9135 TL - 1,9135 TL 950 Stokta
M4 
10.0 mm
Oluklu Baş
6,1192 TL - 6,1192 TL 100 Stokta
M6
60.0 mm
Oluklu Baş
8,0644 TL - 8,0644 TL 21000 Stokta
M6
50.0 mm
Oluklu Baş
2,7757 TL - 2,7757 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
4,8155 TL - 4,8155 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
2,1765 TL - 2,1765 TL 250 Stokta
M5
12.0 mm
Oluklu Baş
2,7021 TL - 2,7021 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
3,4907 TL - 3,4907 TL 19000 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
5,7196 TL - 5,7196 TL 5000 Stokta
M5 
30.0 mm
Oluklu Baş
4,3844 TL - 4,3844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
2,1133 TL - 2,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
10. mm
Oluklu Baş
2,1238 TL - 2,1238 TL 1000 Stokta
M5 
10.0 mm
Oluklu Baş
  • / 6
Screw Oluklu Baş M5  20.0 mm Nylon Black

276502059902

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
5662 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon Natural

276502000002

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon Natural

276604000002

Fiyat Aralığı
5,4674 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 10. mm Nylon Natural

276401000002

Fiyat Aralığı
2,9019 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
9174 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10. mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon Natural

276601200002

Fiyat Aralığı
4,6892 TL - 4,6892 TL

Stok Seviyeleri
5151 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6  20.0 mm Nylon Black

276602059902

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon Natural

276504000002

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Natural

276606500002

Fiyat Aralığı
4,3738 TL - 4,3738 TL

Stok Seviyeleri
536 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4  10.0 mm Nylon Black

276401059902

Fiyat Aralığı
1,9135 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon Natural

276606000002

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 50.0 mm Nylon Natural

276605000002

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Natural

276601000002

Fiyat Aralığı
2,7757 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm Nylon Natural

276603000002

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 12.0 mm Nylon Natural

276501200002

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon Natural

276401200002

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

276601600002

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5  30.0 mm Nylon Black

276503059902

Fiyat Aralığı
5,7196 TL - 5,7196 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

276602200002

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 10. mm Nylon Natural

276501000002

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10. mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5  10.0 mm Nylon Black

276501059902

Fiyat Aralığı
2,1238 TL - 2,1238 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah