Menü Arama

Makine Vidaları - Mantar Başlı

Stokta

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,2184 TL - 2,2184 TL 5662 Stokta
M5 
20.0 mm
Oluklu Baş
4,6997 TL - 4,6997 TL 1508 Stokta
M6 
16.0 mm
Oluklu Baş
1,5034 TL - 1,5034 TL 125 Stokta
M4 
16.0 mm
Oluklu Baş
4,7839 TL - 4,7839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
6,1192 TL - 6,1192 TL 100 Stokta
M6
60.0 mm
Oluklu Baş
4,8469 TL - 4,8469 TL 5000 Stokta
M6 
30.0 mm
Oluklu Baş
2,7337 TL - 2,7337 TL 242 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
4,2161 TL - 4,2161 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
1,9661 TL - 1,9661 TL 15750 Stokta
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
2,1765 TL - 2,1765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
3,4907 TL - 3,4907 TL 2000 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
8,0644 TL - 8,0644 TL 21000 Stokta
M6
50.0 mm
Oluklu Baş
4,3738 TL - 4,3738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 
10.0 mm
Oluklu Baş
2,1133 TL - 2,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
3,4066 TL - 3,4066 TL 500 Stokta
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
3,6589 TL - 3,6589 TL 50 Stokta
M6
8.0 mm
Oluklu Baş
3,0279 TL - 3,0279 TL 5960 Stokta
M5 
16.0 mm
Oluklu Baş
5,3938 TL - 5,3938 TL 465 Stokta
M6 
40.0 mm
Oluklu Baş
1,8084 TL - 1,8084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
8.0 mm
Oluklu Baş
2,7021 TL - 2,7021 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.0 mm
Oluklu Baş
  • / 6
Screw Oluklu Baş M5  20.0 mm Nylon Black

276502059902

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
5662 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6  16.0 mm Nylon Black

276601659902

Fiyat Aralığı
4,6997 TL - 4,6997 TL

Stok Seviyeleri
1508 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4  16.0 mm Nylon Black

276401659902

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon Natural

276602000002

Fiyat Aralığı
4,7839 TL - 4,7839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon Natural

276606000002

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6  30.0 mm Nylon Black

276603059902

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

276406000002

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
242 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon Natural

276503000002

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Natural

276401600002

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
15750 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

276501600002

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

276601600002

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 50.0 mm Nylon Natural

276605000002

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6  10.0 mm Nylon Black

276601059902

Fiyat Aralığı
4,3738 TL - 4,3738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon Natural

276508000002

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon Natural

276602500002

Fiyat Aralığı
3,4066 TL - 3,4066 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon Natural

276608000002

Fiyat Aralığı
3,6589 TL - 3,6589 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5  16.0 mm Nylon Black

276501659902

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
5960 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6  40.0 mm Nylon Black

276604059902

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
465 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon Natural

276408000002

Fiyat Aralığı
1,8084 TL - 1,8084 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Nylon Natural

276401200002

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk