Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 27370 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1904 TL - 2,1904 TL | 23742 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | 1666 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 10224 Stokta |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 94028 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0346 TL - 2,0346 TL | 22440 Stokta |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0735 TL - 2,0735 TL | 87780 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,641 TL - 3,641 TL | 150534 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1807 TL - 2,1807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,9989 TL - 9,9989 TL | 316360 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 269640 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7839 TL - 4,7839 TL | 4962 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5437 TL - 3,5437 TL | 7352 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3365 TL - 2,3365 TL | 10234 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1418 TL - 2,1418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,1347 TL - 3,1347 TL | 10260 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 988 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1612 TL - 2,1612 TL | 32080 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,3996 TL - 9,3996 TL | 276621 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2808 TL - 3,2808 TL | 9000 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin