Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9908 TL - 7,9908 TL | 112000 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5895 TL - 2,5895 TL | 25002 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,979 TL - 2,979 TL | 6000 Stokta |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2613 TL - 3,3684 TL | 4239 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,8843 TL - 3,8843 TL | 35946 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 287622 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,7114 TL - 3,7114 TL | 3633 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 384960 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,9989 TL - 9,9989 TL | 316360 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | 269640 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7839 TL - 4,7839 TL | 4962 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,3996 TL - 9,3996 TL | 276339 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2808 TL - 3,2808 TL | 9000 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 8638 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,5783 TL - 5,5783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,1068 TL - 7,1068 TL | 18000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,0887 TL - 4,0887 TL | 86400 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,2781 TL - 5,2781 TL | 30000 Stokta |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,4708 TL - 2,4708 TL | 266 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş