Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2808 TL - 3,2808 TL | 9000 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 3838 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,8065 TL - 3,9428 TL | 55874 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 3,271 TL - 3,271 TL | 27342 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 7200 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,3365 TL - 2,3365 TL | 10234 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 126324 Stokta |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 128380 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,641 TL - 3,641 TL | 150534 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3143 TL - 1,3143 TL | 8316 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1125 TL - 2,1125 TL | 4770 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,933 TL - 3,933 TL | 901 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,5437 TL - 3,5437 TL | 7352 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | 9753 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,442 TL - 5,442 TL | 133000 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,3903 TL - 11,3903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,2582 TL - 4,2582 TL | 594000 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 2,0082 TL - 2,0082 TL | 12000 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 90000 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin