Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0082 TL - 2,0082 TL | 12000 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9135 TL - 1,9135 TL | 950 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,4674 TL - 5,4674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1238 TL - 2,1238 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,7196 TL - 5,7196 TL | 5000 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1133 TL - 2,1133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,3844 TL - 4,3844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 90000 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0735 TL - 2,0735 TL | 87780 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,6052 TL - 4,6052 TL | 6821 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 27370 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 2888 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,7286 TL - 3,8552 TL | 2268 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 5,3202 TL - 5,3202 TL | 221880 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 4,0887 TL - 4,0887 TL | 86400 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,2582 TL - 4,2582 TL | 594000 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 3,9622 TL - 4,0887 TL | 19431 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
| 9,1999 TL - 9,1999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 13,4348 TL - 13,4348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,8065 TL - 3,9428 TL | 55874 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin