Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
23,949 TL - 69,9972 TL 3762 Stokta
M10
Doğal renk
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
16,0632 TL - 54,9074 TL 54000 Stokta
M8
Doğal renk
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Oluklu Baş
10,9036 TL - 37,4811 TL 5775 Stokta
M8
Doğal renk
DIN 963
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
10,5141 TL - 36,0207 TL 1025 Stokta
M8
Doğal renk
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
8,7687 TL - 8,7687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
2,8599 TL - 2,8599 TL 1598 Stokta
M4
Doğal renk
DIN 963
PP
12.0 mm
Oluklu Baş
5,4884 TL - 5,4884 TL 1198 Stokta
M6
Doğal renk
DIN 963
PP
30.0 mm
Oluklu Baş
5,625 TL - 5,625 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
DIN 963
PP
10.0 mm
Oluklu Baş
3,701 TL - 3,701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
DIN 963
PP
20.0 mm
Oluklu Baş
1,3045 TL - 1,7329 TL 34000 Stokta
M2
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
2,1716 TL - 2,1716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Beyaz
ISO 2009
Mild Steel
16.0 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon Natural

080103000002

Fiyat Aralığı
69,9972 TL - 23,949 TL

Stok Seviyeleri
3762 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8 50.0 mm Nylon Natural

080085000002

Fiyat Aralığı
54,9074 TL - 16,0632 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm Nylon Natural

080082500002

Fiyat Aralığı
37,4811 TL - 10,9036 TL

Stok Seviyeleri
5775 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon Natural

080081600002

Fiyat Aralığı
36,0207 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
1025 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon Natural

080060800002

Fiyat Aralığı
8,7687 TL - 8,7687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm PP Natural

543041200011

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
1598 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm PP Natural

543063000011

Fiyat Aralığı
5,4884 TL - 5,4884 TL

Stok Seviyeleri
1198 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm PP Natural

543061000011

Fiyat Aralığı
5,625 TL - 5,625 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm PP Natural

543052000011

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M2 20.0 mm Nylon Natural

50M020040H020

Fiyat Aralığı
1,7329 TL - 1,3045 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Mild Steel White

080051640952

Fiyat Aralığı
2,1716 TL - 2,1716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Bitir
    Zinc Plated