Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.5 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL 2242 Stokta
M2
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.8 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL 18000 Stokta
M2 x 0.4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.8 mm
Oluklu Baş
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.5 mm
Oluklu Baş
1,0503 TL - 1,2965 TL 314824 Stokta
M2 x 0.4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.8 mm
Oluklu Baş
1,0503 TL - 1,2965 TL 7000 Stokta
M2.5 x 0.45
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.5 mm
Oluklu Baş
1,1077 TL - 1,3676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.5 mm
Oluklu Baş
7,4141 TL - 9,1529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
6,8538 TL - 8,4615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
Doğal renk
Nylon 6/6
6.5 mm
Çapraz Tahrikli
1,0703 TL - 1,3211 TL 713711 Stokta
M2 x 0.4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.8 mm
Oluklu Baş
6,5837 TL - 8,1281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL 179280 Stokta
M2.5 x 0.45
Doğal renk
Nylon 6/6
4.5 mm
Çapraz Tahrikli
2,0328 TL - 2,5098 TL 2000 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
6.7 mm
Çapraz Tahrikli
6,0362 TL - 7,4521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
15.4 mm
Çapraz Tahrikli
1,2178 TL - 1,5034 TL 13000 Stokta
M3.5 x 0.6
Doğal renk
Nylon 6/6
32.7 mm
Çapraz Tahrikli
2,0505 TL - 2,5314 TL 80560 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
Çapraz Tahrikli
2,5327 TL - 3,1268 TL 1359 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
41.7 mm
Çapraz Tahrikli
1,0801 TL - 1,3336 TL 5976 Stokta
M2.5 x 0.45
Doğal renk
Nylon 6/6
8.5 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 25
Screw Oluklu Baş M2.5 4.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045H006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M2 8.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
2242 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 23.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Makine Vidası Düz Havşalı Baş Oluklu Baş M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045H016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
Screw Oluklu Baş M2.5 8.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045H010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 2.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
314824 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 2.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045H004

Fiyat Aralığı
1,2965 TL - 1,0503 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045H020

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150H035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150H025

Fiyat Aralığı
8,4615 TL - 6,8538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 6.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045I008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 6.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
713711 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M10 15.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150H020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 4.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045I006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
179280 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100I010

Fiyat Aralığı
2,5098 TL - 2,0328 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    10.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125I020

Fiyat Aralığı
7,4521 TL - 6,0362 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    15.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060I035

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,2178 TL

Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    6.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100I016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
80560 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    10.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 41.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100I045

Fiyat Aralığı
3,1268 TL - 2,5327 TL

Stok Seviyeleri
1359 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    10.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    41.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 8.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045I010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
5976 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45