Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,8851 TL - 27,8851 TL | 1600 Stokta |
M5
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 304,9436 TL - 747,1119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 152,671 TL - 152,671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 33,7609 TL - 33,7609 TL | 6138 Stokta |
M4
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 55,1727 TL - 55,1727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 69,0157 TL - 69,0157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 67,5218 TL - 67,5218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 15,3368 TL - 15,3368 TL | 4480 Stokta |
M2
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 83,4826 TL - 83,4826 TL | 200 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,3045 TL - 1,7329 TL | 34000 Stokta |
M2
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 4140 Stokta |
M6
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,0276 TL - 3,0276 TL | 264880 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,7648 TL - 2,7648 TL | 244806 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.075 in
27.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 15,4558 TL - 15,4558 TL | 7803 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,3903 TL - 8,3903 TL | 256632 Stokta |
M6
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | 2907 Stokta |
M6
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,2011 TL - 8,2011 TL | 189400 Stokta |
M6
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin