Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,797 TL - 97,797 TL | 15 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.4
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 21,1129 TL - 21,1129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 46,7075 TL - 46,7075 TL | 100 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 35,1551 TL - 35,1551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 121,6986 TL - 121,6986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 16,8307 TL - 16,8307 TL | 1500 Stokta |
M2
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,4211 TL - 106,3817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.051 in
1.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.2
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 77,182 TL - 77,182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 19,3204 TL - 19,3204 TL | 100 Stokta |
M2
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 41,8276 TL - 41,8276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 16,8307 TL - 16,8307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,4076 TL - 22,4076 TL | 195 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 42,5247 TL - 42,5247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 79,1484 TL - 119,9395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,701 TL - 3,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
ISO 2009
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin