Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,7746 TL - 2,7746 TL 5084 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.3 mm
Oluklu Baş
2,7746 TL - 2,7746 TL 20790 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.3 mm
Oluklu Baş
6,2033 TL - 6,2033 TL 144799 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Oluklu Baş
6,4662 TL - 6,4662 TL 2880 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Oluklu Baş
1,656 TL - 2,0444 TL 222680 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Oluklu Baş
1,7103 TL - 2,1115 TL 5680 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Oluklu Baş
1,9665 TL - 1,9665 TL 17288 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Oluklu Baş
7,2231 TL - 7,2231 TL 10080 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Oluklu Baş
7,4546 TL - 7,4546 TL 30000 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Oluklu Baş
2,7648 TL - 2,7648 TL 2000 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Oluklu Baş
4,3108 TL - 4,3108 TL 96600 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Oluklu Baş
5,1834 TL - 5,1834 TL 60 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Oluklu Baş
8,8844 TL - 8,8844 TL 25480 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Oluklu Baş
1,3726 TL - 1,3726 TL 20960 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Oluklu Baş
1,3337 TL - 1,3337 TL 36264 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Oluklu Baş
2,7355 TL - 2,7355 TL 6084 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Oluklu Baş
4,6368 TL - 4,6368 TL 1425 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Oluklu Baş
4,8469 TL - 4,8469 TL 37696 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Oluklu Baş
5,0048 TL - 5,0048 TL 67050 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Oluklu Baş
4,132 TL - 4,132 TL 15782 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M3 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100070000VR

Fiyat Aralığı
2,7746 TL - 2,7746 TL

Stok Seviyeleri
5084 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 2.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100060000VR

Fiyat Aralığı
2,7746 TL - 2,7746 TL

Stok Seviyeleri
20790 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Doğal renk

0100080500VR

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
144799 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

0100130500VR

Fiyat Aralığı
6,4662 TL - 6,4662 TL

Stok Seviyeleri
2880 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 7.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100180000VR

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 1,656 TL

Stok Seviyeleri
222680 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 9.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100190000VR

Fiyat Aralığı
2,1115 TL - 1,7103 TL

Stok Seviyeleri
5680 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 13.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100210000VR

Fiyat Aralığı
1,9665 TL - 1,9665 TL

Stok Seviyeleri
17288 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 13.3 mm PVDF Doğal renk

0100210500VR

Fiyat Aralığı
7,2231 TL - 7,2231 TL

Stok Seviyeleri
10080 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 17.3 mm PVDF Doğal renk

0100220500VR

Fiyat Aralığı
7,4546 TL - 7,4546 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100240000VR

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    27.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 17.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100220001VR

Fiyat Aralığı
4,3108 TL - 4,3108 TL

Stok Seviyeleri
96600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm PP Natural

0100230300VR

Fiyat Aralığı
5,1834 TL - 5,1834 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Doğal renk

0100230500VR

Fiyat Aralığı
8,8844 TL - 8,8844 TL

Stok Seviyeleri
25480 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100280000VR

Fiyat Aralığı
1,3726 TL - 1,3726 TL

Stok Seviyeleri
20960 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 17.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100220000VR

Fiyat Aralığı
1,3337 TL - 1,3337 TL

Stok Seviyeleri
36264 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100230000VR

Fiyat Aralığı
2,7355 TL - 2,7355 TL

Stok Seviyeleri
6084 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

0100190300VR

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 4,6368 TL

Stok Seviyeleri
1425 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

0100210300VR

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
37696 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

0100220300VR

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
67050 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 9.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100190001VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
15782 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş