Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,1716 TL - 2,1716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Beyaz
ISO 2009
Mild Steel
16.0 mm
Oluklu Baş
23,949 TL - 69,9972 TL 175 Stokta
M10
Doğal renk
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
23,0727 TL - 67,466 TL 10500 Stokta
M10
Doğal renk
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
6,0772 TL - 6,0772 TL 2310 Stokta
M4
Doğal renk
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
5,6986 TL - 5,6986 TL 400 Stokta
M4
Siyah
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
5,5829 TL - 5,5829 TL 1256 Stokta
M4
Siyah
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
4,9627 TL - 4,9627 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Siyah
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
6,4136 TL - 6,4136 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Oluklu Baş
5,9826 TL - 5,9826 TL 640 Stokta
M4
Doğal renk
DIN 963
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
5,6986 TL - 5,6986 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
DIN 963
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
5,5829 TL - 5,5829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
12,4612 TL - 42,6408 TL 4304 Stokta
M8
Doğal renk
DIN 963
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
10,5141 TL - 36,0207 TL 50 Stokta
M8
Siyah
DIN 963
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
16,0632 TL - 54,9074 TL 75 Stokta
M8
Siyah
DIN 963
Nylon
50.0 mm
Oluklu Baş
8,7687 TL - 8,7687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
DIN 963
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
23,949 TL - 69,9972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
DIN 963
Nylon
35.0 mm
Oluklu Baş
6,6975 TL - 6,6975 TL 2488 Stokta
M4
Doğal renk
DIN 963
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
9,61 TL - 9,61 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
DIN 963
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Mild Steel White

080051640952

Fiyat Aralığı
2,1716 TL - 2,1716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Oluklu Baş M10 40.0 mm Nylon Natural

080104000002

Fiyat Aralığı
69,9972 TL - 23,949 TL

Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm Nylon Natural

080102000002

Fiyat Aralığı
67,466 TL - 23,0727 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 30.0 mm Nylon Natural

080043000002

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
2310 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M3 30.0 mm Nylon Natural

080033000002

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Black

080041059902

Fiyat Aralığı
5,6986 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Black

080041659902

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
1256 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Black

080031659902

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M2 5.0 mm Nylon Natural

080010500002

Fiyat Aralığı
6,4136 TL - 6,4136 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm Nylon Natural

080042500002

Fiyat Aralığı
5,9826 TL - 5,9826 TL

Stok Seviyeleri
640 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

080041000002

Fiyat Aralığı
5,6986 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Natural

080041600002

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon Natural

080083000002

Fiyat Aralığı
42,6408 TL - 12,4612 TL

Stok Seviyeleri
4304 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon Black

080081659902

Fiyat Aralığı
36,0207 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8 50.0 mm Nylon Black

080085059902

Fiyat Aralığı
54,9074 TL - 16,0632 TL

Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon Natural

080060800002

Fiyat Aralığı
8,7687 TL - 8,7687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon Black

080061259902

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M10 35.0 mm Nylon Natural

080103500002

Fiyat Aralığı
69,9972 TL - 23,949 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 40.0 mm Nylon Natural

080044000002

Fiyat Aralığı
6,6975 TL - 6,6975 TL

Stok Seviyeleri
2488 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon Natural

080052000002

Fiyat Aralığı
9,61 TL - 9,61 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish