Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1716 TL - 2,1716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Beyaz
|
ISO 2009
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 17,7269 TL - 17,7269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,4076 TL - 22,4076 TL | 100 Stokta |
M2.6
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 97,797 TL - 97,797 TL | 15 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 94,3114 TL - 94,3114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 62,4036 TL - 110,7883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 107,56 TL - 107,56 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,1752 TL - 3,1752 TL | 500 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,6986 TL - 5,6986 TL | 200 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 40,3043 TL - 62,9877 TL | 50 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,701 TL - 3,701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,4884 TL - 5,4884 TL | 1198 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8599 TL - 2,8599 TL | 1598 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 67,7113 TL - 67,7113 TL | 175 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,909 TL - 5,909 TL | 21760 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,4369 TL - 4,4369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,4802 TL - 3,4802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4136 TL - 6,4136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4136 TL - 6,4136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Doğal renk
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin