Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
238 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
40.0 mm
Oluklu Baş
43 Stokta
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
56.7 mm
Oluklu Baş
272430 Stokta
M8
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
11.3 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.5 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
PA
6.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
45.3 mm
Oluklu Baş
9810 Stokta
M8
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
11.3 mm
Oluklu Baş
2704 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
56.7 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
488 Stokta
M4
Doğal renk
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
29610 Stokta
M5
Doğal renk
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
360 Stokta
M8
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Oluklu Baş
21000 Stokta
M8
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.3 mm
Oluklu Baş
8000 Stokta
M6
Doğal renk
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon
18.0 mm
Oluklu Baş
4096 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Oluklu Baş
9234 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
46.7 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Beyaz
DIN 963
Mild Steel
16.0 mm
Oluklu Baş
270 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
56.7 mm
Oluklu Baş
37098 Stokta
M8
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm PP Natural

0100520300VR


Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 56.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100540001VR


Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    56.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100680001VR


Stok Seviyeleri
272430 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100810000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm PA Natural

0110070000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100740000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.3 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M8 11.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100680000VR


Stok Seviyeleri
9810 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 56.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100540000VR


Stok Seviyeleri
2704 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    56.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

0110160000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm PA Natural

0110220000VR


Stok Seviyeleri
488 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm PA Natural

0110330000VR


Stok Seviyeleri
29610 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8 15.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100690001VR


Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.3 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 25.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100710000VR


Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.3 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm PA Natural

0110460000VR


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 18.0 mm Nylon Natural

0110900000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 15.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100900000VR


Stok Seviyeleri
4096 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 46.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100530000VR


Stok Seviyeleri
9234 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    46.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Mild Steel White

080031640952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Beyaz
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Oluklu Baş M6 56.7 mm PVDF Doğal renk

0100540500VR


Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    56.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M8 15.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100690000VR


Stok Seviyeleri
37098 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.3 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş