Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
3,0276 TL - 3,0276 TL 370320 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Oluklu Baş
2,7648 TL - 2,7648 TL 244806 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.7 mm
Oluklu Baş
4,8469 TL - 4,8469 TL 37696 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Oluklu Baş
5,0048 TL - 5,0048 TL 67050 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Oluklu Baş
8,8844 TL - 8,8844 TL 25480 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Oluklu Baş
1,3726 TL - 1,3726 TL 20960 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Oluklu Baş
11,7759 TL - 11,7759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
27.3 mm
Oluklu Baş
15,4558 TL - 15,4558 TL 7803 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
37.3 mm
Oluklu Baş
8,0117 TL - 8,0117 TL 3249 Stokta
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Oluklu Baş
8,2011 TL - 8,2011 TL 134460 Stokta
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.7 mm
Oluklu Baş
8,9055 TL - 8,9055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Oluklu Baş
9,8202 TL - 9,8202 TL 115200 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
21.7 mm
Oluklu Baş
10,3669 TL - 10,3669 TL 4752 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Oluklu Baş
9,1157 TL - 9,1157 TL 646 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
16.7 mm
Oluklu Baş
8,5796 TL - 8,5796 TL 36000 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
12.7 mm
Oluklu Baş
14,5095 TL - 14,5095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
21.7 mm
Oluklu Baş
15,2455 TL - 15,2455 TL 1635 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
26.7 mm
Oluklu Baş
6,3189 TL - 6,3189 TL 344379 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Oluklu Baş
6,4662 TL - 6,4662 TL 2880 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Oluklu Baş
1,656 TL - 2,0444 TL 222680 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M6 6.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100420000VR

Fiyat Aralığı
3,0276 TL - 3,0276 TL

Stok Seviyeleri
370320 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 8.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100430000VR

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
244806 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

0100210300VR

Fiyat Aralığı
4,8469 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
37696 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

0100220300VR

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
67050 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Doğal renk

0100230500VR

Fiyat Aralığı
8,8844 TL - 8,8844 TL

Stok Seviyeleri
25480 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100280000VR

Fiyat Aralığı
1,3726 TL - 1,3726 TL

Stok Seviyeleri
20960 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 27.3 mm PVDF Doğal renk

0100350500VR

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    27.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 37.3 mm PVDF Doğal renk

0100360500VR

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
7803 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    37.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 6.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100420001VR

Fiyat Aralığı
8,0117 TL - 8,0117 TL

Stok Seviyeleri
3249 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 8.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100430001VR

Fiyat Aralığı
8,2011 TL - 8,2011 TL

Stok Seviyeleri
134460 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 16.7 mm Nylon 6/6 Siyah

0100460001VR

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 21.7 mm PP Doğal renk

0100480300VR

Fiyat Aralığı
9,8202 TL - 9,8202 TL

Stok Seviyeleri
115200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm PP Natural

0100500300VR

Fiyat Aralığı
10,3669 TL - 10,3669 TL

Stok Seviyeleri
4752 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 16.7 mm PP Doğal renk

0100460300VR

Fiyat Aralığı
9,1157 TL - 9,1157 TL

Stok Seviyeleri
646 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 12.7 mm PP Doğal renk

0100450300VR

Fiyat Aralığı
8,5796 TL - 8,5796 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 21.7 mm PVDF Doğal renk

0100480500VR

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 26.7 mm PVDF Doğal renk

0100500500VR

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
1635 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    26.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm PVDF Natural

0100120500VR

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
344379 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

0100130500VR

Fiyat Aralığı
6,4662 TL - 6,4662 TL

Stok Seviyeleri
2880 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 7.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100180000VR

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 1,656 TL

Stok Seviyeleri
222680 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş