Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
6,2033 TL - 6,2033 TL 144799 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Oluklu Baş
2,7648 TL - 2,7648 TL 53963 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Oluklu Baş
2,7355 TL - 2,7355 TL 5408 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Oluklu Baş
4,6052 TL - 4,6052 TL 240100 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Oluklu Baş
2,3851 TL - 2,3851 TL 26696 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Oluklu Baş
2,1709 TL - 2,1709 TL 9000 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Oluklu Baş
10,5037 TL - 10,5037 TL 5364 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Oluklu Baş
8,2115 TL - 8,2115 TL 1640 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PP
6.7 mm
Oluklu Baş
6,2874 TL - 6,2874 TL 3420 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Oluklu Baş
6,1297 TL - 6,1297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Oluklu Baş
2,5214 TL - 2,5214 TL 18000 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.3 mm
Oluklu Baş
4,5736 TL - 4,5736 TL 6015 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
7.3 mm
Oluklu Baş
4,132 TL - 4,132 TL 15782 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Oluklu Baş
4,132 TL - 4,132 TL 119790 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Oluklu Baş
4,3108 TL - 4,3108 TL 84600 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Oluklu Baş
1,947 TL - 1,947 TL 5624 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.3 mm
Oluklu Baş
4,1004 TL - 4,1004 TL 34960 Stokta
M3
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Oluklu Baş
4,2582 TL - 4,2582 TL 255 Stokta
M3
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Oluklu Baş
2,0054 TL - 2,0054 TL 4438 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.3 mm
Oluklu Baş
4,132 TL - 4,132 TL 54500 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Doğal renk

0100080500VR

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
144799 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5 27.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100350000VR

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
53963 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    27.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100230000VR

Fiyat Aralığı
2,7355 TL - 2,7355 TL

Stok Seviyeleri
5408 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 27.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100240001VR

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
240100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    27.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 13.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100310000VR

Fiyat Aralığı
2,3851 TL - 2,3851 TL

Stok Seviyeleri
26696 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 15.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100320000VR

Fiyat Aralığı
2,1709 TL - 2,1709 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Doğal renk

0100330500VR

Fiyat Aralığı
10,5037 TL - 10,5037 TL

Stok Seviyeleri
5364 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M6 6.7 mm PP Doğal renk

0100420300VR

Fiyat Aralığı
8,2115 TL - 8,2115 TL

Stok Seviyeleri
1640 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

0100280300VR

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
3420 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5 13.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100310001VR

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100160000VR

Fiyat Aralığı
2,5214 TL - 2,5214 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 7.3 mm PP Doğal renk

0100180300VR

Fiyat Aralığı
4,5736 TL - 4,5736 TL

Stok Seviyeleri
6015 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 9.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100190001VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
15782 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 13.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100210001VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
119790 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 17.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100220001VR

Fiyat Aralığı
4,3108 TL - 4,3108 TL

Stok Seviyeleri
84600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 10.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100100000VR

Fiyat Aralığı
1,947 TL - 1,947 TL

Stok Seviyeleri
5624 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 14.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100120001VR

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
34960 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 18.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100130001VR

Fiyat Aralığı
4,2582 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
255 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 23.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100140000VR

Fiyat Aralığı
2,0054 TL - 2,0054 TL

Stok Seviyeleri
4438 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 7.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100180001VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
54500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş