Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 7,4954 TL |
2500 - 9999 | 6,7456 TL |
10000 + | 6,0713 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 15.4 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.606 in |
Maximum Head Diameter | 17.3 mm |
Maximum Head Diameter | 0.681 in |
Head Height | 4.6 mm |
Head Height | 0.181 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M8 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Countersunk Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin