Menü Arama

Makine Vidaları - Cilt

Stokta

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
7,465 TL - 7,465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Krom
30.0 mm
Oluklu Baş
5,5935 TL - 5,5935 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
16.0 mm
Oluklu Baş
9,3365 TL - 9,3365 TL 4750 Stokta
M5
Doğal renk
40.0 mm
Oluklu Baş
5,7722 TL - 5,7722 TL 228480 Stokta
M6
Doğal renk
5.0 mm
Oluklu Baş
22,3952 TL - 22,3952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Krom
40.0 mm
Oluklu Baş
26,8111 TL - 26,8111 TL 1000 Stokta
M8
Doğal renk
60.0 mm
Oluklu Baş
6,1717 TL - 6,1717 TL 326 Stokta
M4
Doğal renk
40.0 mm
Oluklu Baş
5,4884 TL - 5,4884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
20.0 mm
Oluklu Baş
16,8227 TL - 16,8227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
40.0 mm
Oluklu Baş
5,9194 TL - 5,9194 TL 4250 Stokta
M2.5
Krom
6.0 mm
Oluklu Baş
2,3131 TL - 2,3131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Krom
10.0 mm
Oluklu Baş
4,2687 TL - 4,2687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Krom
20.0 mm
Oluklu Baş
3,6274 TL - 3,6274 TL 1750 Stokta
M4
Krom
12.0 mm
Oluklu Baş
2,0817 TL - 2,0817 TL 44045 Stokta
M3
Krom
6.0 mm
Oluklu Baş
3,3751 TL - 3,3751 TL 746 Stokta
M4
Krom
8.0 mm
Oluklu Baş
11,5656 TL - 11,5656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
35.0 mm
Oluklu Baş
23,1311 TL - 23,1311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
50.0 mm
Oluklu Baş
29,206 TL - 74,1833 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
60.0 mm
Oluklu Baş
14,6686 TL - 14,6686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Krom
30.0 mm
Oluklu Baş
10,7245 TL - 10,7245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
45.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M4 30.0 mm Mild Steel Krom

050043040952

Fiyat Aralığı
7,465 TL - 7,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Mild Steel Krom

050051640952

Fiyat Aralığı
5,5935 TL - 5,5935 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon Natural

050054000002

Fiyat Aralığı
9,3365 TL - 9,3365 TL

Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 5.0 mm Nylon Natural

050060500002

Fiyat Aralığı
5,7722 TL - 5,7722 TL

Stok Seviyeleri
228480 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Mild Steel Krom

050064040952

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M8 60.0 mm Nylon Natural

050086000002

Fiyat Aralığı
26,8111 TL - 26,8111 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 40.0 mm Nylon Natural

050044000002

Fiyat Aralığı
6,1717 TL - 6,1717 TL

Stok Seviyeleri
326 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Mild Steel Krom

050052040952

Fiyat Aralığı
5,4884 TL - 5,4884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Mild Steel Krom

050054040952

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M2.5 6.0 mm Stainless Steel Krom

050020641553

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Mild Steel Krom

050031040952

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Mild Steel Krom

050032040952

Fiyat Aralığı
4,2687 TL - 4,2687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm Mild Steel Krom

050041240952

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Mild Steel Krom

050030640952

Fiyat Aralığı
2,0817 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
44045 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Mild Steel Krom

050040840952

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
746 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M6 35.0 mm Nylon Natural

050063500002

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M8 50.0 mm Nylon Natural

050085000002

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M10 60.0 mm Nylon Natural

050106000002

Fiyat Aralığı
74,1833 TL - 29,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Mild Steel Krom

050053040952

Fiyat Aralığı
14,6686 TL - 14,6686 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M5 45.0 mm Nylon Natural

050054500002

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Vida Tipi
    Makine Vidası