Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,6529 TL - 2,0403 TL 2140 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon
42.0 mm
1,0903 TL - 1,346 TL 91494 Stokta
0.5 mm
M2.5
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
147,8906 TL - 147,8906 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Reny
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
55,1727 TL - 55,1727 TL 25 Stokta
M2
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
46,7075 TL - 46,7075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Reny
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
49,0977 TL - 49,0977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Light Brown
PPS
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
97,797 TL - 97,797 TL 25 Stokta
M4
Light Brown
PPS
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
243,9947 TL - 597,7871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Light Brown
PPS
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
91,722 TL - 91,722 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL 197 Stokta
M2
Doğal renk
Reny
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
41,8276 TL - 41,8276 TL 200 Stokta
M3
Doğal renk
Reny
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
24,7978 TL - 24,7978 TL 1100 Stokta
M4
Doğal renk
Reny
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
21,1129 TL - 21,1129 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Reny
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
19,3204 TL - 19,3204 TL 16800 Stokta
M3
Doğal renk
Reny
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,4076 TL - 22,4076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Reny
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
61,2477 TL - 61,2477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
134,3465 TL - 134,3465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
67,3226 TL - 67,3226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
99,7888 TL - 99,7888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Reny
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
121,6986 TL - 121,6986 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Reny
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw M3 x 0.5 42.0 mm Nylon Doğal renk

50M030050N042

Fiyat Aralığı
2,0403 TL - 1,6529 TL

Stok Seviyeleri
2140 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 12.0 mm Nylon Doğal renk

50M025045P012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
91494 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm Reny Doğal renk

1440177

Fiyat Aralığı
147,8906 TL - 147,8906 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 8.0 mm PPS Light Brown

1440103

Fiyat Aralığı
55,1727 TL - 55,1727 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Reny Doğal renk

1440168

Fiyat Aralığı
46,7075 TL - 46,7075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 4.0 mm PPS Light Brown

1440101

Fiyat Aralığı
49,0977 TL - 49,0977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 15.0 mm PPS Light Brown

1440122

Fiyat Aralığı
97,797 TL - 97,797 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 15.0 mm PPS Light Brown

1440135

Fiyat Aralığı
597,7871 TL - 243,9947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm PPS Light Brown

1440126

Fiyat Aralığı
91,722 TL - 91,722 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 3.0 mm Reny Doğal renk

1440139

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
197 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm Reny Doğal renk

1440159

Fiyat Aralığı
41,8276 TL - 41,8276 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Reny Doğal renk

1440164

Fiyat Aralığı
24,7978 TL - 24,7978 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 10.0 mm Reny Doğal renk

1440144

Fiyat Aralığı
21,1129 TL - 21,1129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Reny Doğal renk

1440155

Fiyat Aralığı
19,3204 TL - 19,3204 TL

Stok Seviyeleri
16800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 5.0 mm Reny Doğal renk

1440162

Fiyat Aralığı
22,4076 TL - 22,4076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm PPS Light Brown

1440108

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 30.0 mm PPS Light Brown

1440125

Fiyat Aralığı
134,3465 TL - 134,3465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm PPS Light Brown

1440119

Fiyat Aralığı
67,3226 TL - 67,3226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm Reny Doğal renk

1440183

Fiyat Aralığı
99,7888 TL - 99,7888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm Reny Doğal renk

1440184

Fiyat Aralığı
121,6986 TL - 121,6986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı