Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4183 TL - 2,4183 TL | 26500 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 22008 Stokta |
|
M2
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 130,7964 TL - 130,7964 TL | 4950 Stokta |
|
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 25 Stokta |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 70,8734 TL - 145,0567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 23,6569 TL - 51,7921 TL | 1430 Stokta |
|
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | 61525 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,7863 TL - 2,7863 TL | 10986 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,1442 TL - 4,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,0048 TL - 5,0048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 1135 Stokta |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 191,1478 TL - 191,1478 TL | 1520 Stokta |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,0992 TL - 48,482 TL | 975 Stokta |
|
M2.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,3971 TL - 2,3971 TL | 3500 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,5865 TL - 2,5865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,6683 TL - 4,6683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | 189681 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli