Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,118 TL - 4,118 TL | 39580 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,6118 TL - 3,6118 TL | 16520 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,6854 TL - 5,6854 TL | 68166 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,94 TL - 2,94 TL | 26000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,4798 TL - 1,4798 TL | 160000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,0374 TL - 3,0374 TL | 14350 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,8065 TL - 3,8065 TL | 319800 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,1192 TL - 6,1192 TL | 3277000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 15,666 TL - 15,666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,9178 TL - 1,9178 TL | 31320 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2266 TL - 1,2266 TL | 147960 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | 104342 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2168 TL - 1,2168 TL | 16758 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9276 TL - 1,9276 TL | 95000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 35622 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,3058 TL - 5,3058 TL | 1106000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0319 TL - 1,0319 TL | 527800 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,5398 TL - 6,5398 TL | 256 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,3434 TL - 3,3434 TL | 19712 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,0833 TL - 2,0833 TL | 217866 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş