Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
5,236 TL - 5,236 TL 61600 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,2877 TL - 2,2877 TL 24696 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,2223 TL - 3,2223 TL 46810 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,8065 TL - 3,8065 TL 16990 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
PA
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,1192 TL - 6,1192 TL 3277000 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
PA
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
15,666 TL - 15,666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10
Doğal renk
PA
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,132 TL - 2,132 TL 10520 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0444 TL - 2,0444 TL 104664 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1028 TL - 2,1028 TL 212558 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0346 TL - 2,0346 TL 55136 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4241 TL - 2,4241 TL 256394 Stokta
0.7 mm
M4
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,132 TL - 2,132 TL 7987 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1779 TL - 1,1779 TL 1000 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,94 TL - 2,94 TL 8595 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,94 TL - 2,94 TL 2340 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,3391 TL - 3,3391 TL 1000 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,541 TL - 5,541 TL 8450 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
1,8984 TL - 1,8984 TL 15120 Stokta
0.5 mm
M2.5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
97,0459 TL - 97,0459 TL 1176 Stokta
M4
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,2676 TL - 5,2676 TL 2204 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon 6/6
60.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M6 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080550000VR

Fiyat Aralığı
5,236 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
61600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080330000VR

Fiyat Aralığı
2,2877 TL - 2,2877 TL

Stok Seviyeleri
24696 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080480000VR

Fiyat Aralığı
3,2223 TL - 3,2223 TL

Stok Seviyeleri
46810 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 25.0 mm PA Natural

0080700000VR

Fiyat Aralığı
3,8065 TL - 3,8065 TL

Stok Seviyeleri
16990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 50.0 mm PA Natural

0080740000VR

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
3277000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M10 40.0 mm PA Natural

0081270000VR

Fiyat Aralığı
15,666 TL - 15,666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080100000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
10520 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080120000VR

Fiyat Aralığı
2,0444 TL - 2,0444 TL

Stok Seviyeleri
104664 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080140000VR

Fiyat Aralığı
2,1028 TL - 2,1028 TL

Stok Seviyeleri
212558 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080180000VR

Fiyat Aralığı
2,0346 TL - 2,0346 TL

Stok Seviyeleri
55136 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080230000VR

Fiyat Aralığı
2,4241 TL - 2,4241 TL

Stok Seviyeleri
256394 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080270000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
7987 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080070000VR

Fiyat Aralığı
1,1779 TL - 1,1779 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080060000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
8595 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080430000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
2340 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0080370000VR

Fiyat Aralığı
3,3391 TL - 3,3391 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120880000VR

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
8450 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M2.5 16.0 mm Nylon Natural

0121310000VR

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
15120 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm PEEK Light Brown

180041270409

Fiyat Aralığı
97,0459 TL - 97,0459 TL

Stok Seviyeleri
1176 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0120750000VR

Fiyat Aralığı
5,2676 TL - 5,2676 TL

Stok Seviyeleri
2204 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm