Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0346 TL - 2,0346 TL | 648420 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4241 TL - 2,4241 TL | 256294 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 27809 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2877 TL - 2,2877 TL | 24696 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,239 TL - 2,239 TL | 635441 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,0304 TL - 4,0304 TL | 32088 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,6091 TL - 2,6091 TL | 744480 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,8037 TL - 2,8037 TL | 9054 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1807 TL - 2,1807 TL | 8700 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,94 TL - 2,94 TL | 26000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,0693 TL - 4,0693 TL | 11000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,5398 TL - 6,5398 TL | 256 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,3434 TL - 3,3434 TL | 19712 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,0471 TL - 3,0471 TL | 47700 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,9206 TL - 2,9206 TL | 60390 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,8065 TL - 3,8065 TL | 319800 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,1192 TL - 6,1192 TL | 3277000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,6854 TL - 5,6854 TL | 68166 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,6118 TL - 3,6118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,118 TL - 4,118 TL | 39580 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli