Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5398 TL - 6,5398 TL | 256 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2168 TL - 1,2168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,3434 TL - 3,3434 TL | 19712 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9416 TL - 4,9416 TL | 76000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,94 TL - 2,94 TL | 2340 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,8984 TL - 1,8984 TL | 32290 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2906 TL - 3,2906 TL | 19800 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4338 TL - 2,4338 TL | 285000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,0693 TL - 4,0693 TL | 11000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,3058 TL - 5,3058 TL | 1106000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,0444 TL - 2,0444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,9303 TL - 2,9303 TL | 32267 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,9373 TL - 1,9373 TL | 15200 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9276 TL - 1,9276 TL | 95000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,132 TL - 2,132 TL | 35622 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2975 TL - 2,2975 TL | 190890 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0319 TL - 1,0319 TL | 45910 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9957 TL - 1,9957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2948 TL - 1,2948 TL | 148491 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin