Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,6951 TL - 2,0931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,3716 TL - 10,3353 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,6453 TL - 2,0315 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
7,4141 TL - 9,1529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Oluklu Baş
1,5152 TL - 1,8709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0703 TL - 1,3211 TL 336000 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1601 TL - 1,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0362 TL - 7,4521 TL 4500 Stokta
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1801 TL - 1,4571 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0754 TL - 2,5622 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Oluklu Baş
2,0849 TL - 2,574 TL 1000 Stokta
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
Oluklu Baş
1,3008 TL - 1,606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0754 TL - 2,5622 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,8742 TL - 10,9559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
60.0 mm
Oluklu Baş
3,0989 TL - 3,8257 TL 38000 Stokta
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Oluklu Baş
6,1965 TL - 7,6501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,185 TL - 1,4634 TL 1000 Stokta
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0403 TL - 2,519 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,9508 TL - 2,4085 TL 1500 Stokta
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,1762 TL - 7,6249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070P035

Fiyat Aralığı
2,0931 TL - 1,6951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150P050

Fiyat Aralığı
10,3353 TL - 8,3716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070N030

Fiyat Aralığı
2,0315 TL - 1,6453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150N035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P010

Fiyat Aralığı
1,8709 TL - 1,5152 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050P008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
336000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070P003

Fiyat Aralığı
1,4322 TL - 1,1601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P020

Fiyat Aralığı
7,4521 TL - 6,0362 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070P012

Fiyat Aralığı
1,4571 TL - 1,1801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N020

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N010

Fiyat Aralığı
2,574 TL - 2,0849 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060P035

Fiyat Aralığı
1,606 TL - 1,3008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Aralık Çapı
    0.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P020

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150N060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N035

Fiyat Aralığı
3,8257 TL - 3,0989 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P030

Fiyat Aralığı
7,6501 TL - 6,1965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070P016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P012

Fiyat Aralığı
2,519 TL - 2,0403 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080P035

Fiyat Aralığı
2,4085 TL - 1,9508 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P035

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 6,1762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm