Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,6569 TL - 51,7921 TL | 225 Stokta |
|
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4183 TL - 2,4183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,8388 TL - 2,8388 TL | 21000 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 191,1478 TL - 191,1478 TL | 1520 Stokta |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,6683 TL - 4,6683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,7863 TL - 2,7863 TL | 10986 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,1442 TL - 4,1442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,0048 TL - 5,0048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 107,0343 TL - 107,0343 TL | 1425 Stokta |
|
M3
|
Brown
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,9661 TL - 1,9661 TL | 8337 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,3971 TL - 2,3971 TL | 3500 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,5865 TL - 2,5865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,1951 TL - 4,1951 TL | 3250 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 248 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 78,4357 TL - 78,4357 TL | 5860 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 107,0343 TL - 107,0343 TL | 18658 Stokta |
|
M4
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4183 TL - 2,4183 TL | 26500 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 25 Stokta |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin