Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 10941 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8973 TL - 6,8973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 3750 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 4446 Stokta |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 181 Stokta |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 5750 Stokta |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | 370990 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | 166 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,4358 TL - 5,4358 TL | 8920 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,4358 TL - 5,4358 TL | 3276 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8973 TL - 6,8973 TL | 16500 Stokta |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | 6447 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | 500 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 87516 Stokta |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,9732 TL - 4,9732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,4358 TL - 5,4358 TL | 967 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin