Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
6,8132 TL - 6,8132 TL 10941 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8973 TL - 6,8973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 3750 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 4446 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 181 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 5750 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL 370990 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL 166 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,4358 TL - 5,4358 TL 8920 Stokta
M4
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,4358 TL - 5,4358 TL 3276 Stokta
M4
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8973 TL - 6,8973 TL 16500 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL 6447 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL 500 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 87516 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,4358 TL - 5,4358 TL 967 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M2 8.0 mm Nylon Doğal renk

423002000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
10941 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 20.0 mm Nylon Doğal renk

423004000002

Fiyat Aralığı
6,8973 TL - 6,8973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 16.0 mm Nylon Doğal renk

423003500002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
3750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 5.0 mm Nylon Doğal renk

423005500002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
4446 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 12.0 mm Nylon Doğal renk

423007500002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
181 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 6.0 mm Nylon Doğal renk

423006000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
5750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 16.0 mm Nylon Doğal renk

423008000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.0 mm Nylon Doğal renk

423010500002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
370990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm Nylon Doğal renk

423012500002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
166 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.0 mm Nylon Doğal renk

423014500002

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
8920 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 16.0 mm Nylon Doğal renk

423016500002

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
3276 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 25.0 mm Nylon Doğal renk

423009000002

Fiyat Aralığı
6,8973 TL - 6,8973 TL

Stok Seviyeleri
16500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon Doğal renk

423011000002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
6447 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 5.0 mm Nylon Doğal renk

423010000002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm Nylon Doğal renk

423012000002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 4.0 mm Nylon Doğal renk

423005000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
87516 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 10.0 mm Nylon Doğal renk

423007000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 4.0 mm Nylon Doğal renk

423009500002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm Nylon Doğal renk

423011500002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm Nylon Doğal renk

423013500002

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
967 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı