Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
22,0992 TL - 48,482 TL 12235 Stokta
M2.6
Light Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,0992 TL - 48,482 TL 975 Stokta
M2.6
Light Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
28,4273 TL - 62,2088 TL 151725 Stokta
M2.6
Light Brown
PEEK
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,4872 TL - 6,4872 TL 1392 Stokta
M2.6
Clear
PC
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
61,2477 TL - 61,2477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
73,4972 TL - 73,4972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
49,0977 TL - 49,0977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,4076 TL - 22,4076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
55,1727 TL - 55,1727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,7228 TL - 18,7228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
19,3204 TL - 19,3204 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,4076 TL - 22,4076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Doğal renk
Reny
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PEEK Light Brown

180020670409

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 22,0992 TL

Stok Seviyeleri
12235 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PEEK Light Brown

180020870409

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 22,0992 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm PEEK Light Brown

180021070409

Fiyat Aralığı
62,2088 TL - 28,4273 TL

Stok Seviyeleri
151725 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 12.0 mm PEEK Light Brown

180021270409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PC Clear

170020600022

Fiyat Aralığı
6,4872 TL - 6,4872 TL

Stok Seviyeleri
1392 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 5.0 mm Reny Doğal renk

1440147

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm PPS Light Brown

1440108

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 4.0 mm Reny Doğal renk

1440146

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 12.0 mm PPS Light Brown

1440109

Fiyat Aralığı
73,4972 TL - 73,4972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PPS Light Brown

1440106

Fiyat Aralığı
49,0977 TL - 49,0977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm Reny Doğal renk

1440150

Fiyat Aralığı
22,4076 TL - 22,4076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 8.0 mm PPS Light Brown

1440107

Fiyat Aralığı
55,1727 TL - 55,1727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm Reny Doğal renk

1440148

Fiyat Aralığı
18,7228 TL - 18,7228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 8.0 mm Reny Doğal renk

1440149

Fiyat Aralığı
19,3204 TL - 19,3204 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 12.0 mm Reny Doğal renk

1440151

Fiyat Aralığı
22,4076 TL - 22,4076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı