Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0463 TL - 70,6786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 88,4242 TL - 88,4242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 10000 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,4989 TL - 5,4989 TL | 442500 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4346 TL - 6,4346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7944 TL - 4,7944 TL | 4686 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,257 TL - 5,257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,6754 TL - 7,6754 TL | 88500 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,18 TL - 8,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,0527 TL - 9,0527 TL | 13500 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 244 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,18 TL - 8,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 2000 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,5829 TL - 5,5829 TL | 500 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,7733 TL - 4,7733 TL | 42 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 175 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,2968 TL - 7,2968 TL | 13200 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,6836 TL - 9,6836 TL | 2900 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 500 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin