Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
186 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
5,0048 TL - 5,0048 TL 93368 Stokta
M4
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 3750 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,444 TL - 7,444 TL 1127 Stokta
M5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 18445 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 500 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,4358 TL - 5,4358 TL 967 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL 4000 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL 19512 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,5608 TL - 6,5608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL 469980 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8973 TL - 6,8973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,0117 TL - 8,0117 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL 31500 Stokta
M2.5
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,9732 TL - 4,9732 TL 166 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,0048 TL - 5,0048 TL 6288 Stokta
M4
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8132 TL - 6,8132 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,4568 TL - 5,4568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm Nylon Natural

423015500002

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
93368 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 16.0 mm Nylon Natural

423003500002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
3750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm Nylon Natural

423021000002

Fiyat Aralığı
7,444 TL - 7,444 TL

Stok Seviyeleri
1127 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 5.0 mm Nylon Natural

423001000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
18445 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 12.0 mm Nylon Natural

423003000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 4.0 mm Nylon Natural

423005000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 10.0 mm Nylon Natural

423007000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm Nylon Natural

423013500002

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
967 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 4.0 mm Nylon Natural

423009500002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm Nylon Natural

423011500002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
19512 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm Nylon Natural

423014000002

Fiyat Aralığı
6,5608 TL - 6,5608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.0 mm Nylon Natural

423010500002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
469980 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 20.0 mm Nylon Natural

423004000002

Fiyat Aralığı
6,8973 TL - 6,8973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm Nylon Natural

423019500002

Fiyat Aralığı
8,0117 TL - 8,0117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 6.0 mm Nylon Natural

423006000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm Nylon Natural

423012500002

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
166 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm Nylon Natural

423016000002

Fiyat Aralığı
5,0048 TL - 5,0048 TL

Stok Seviyeleri
6288 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 16.0 mm Nylon Natural

423008000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 8.0 mm Nylon Natural

423002000002

Fiyat Aralığı
6,8132 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Nylon Natural

423017500002

Fiyat Aralığı
5,4568 TL - 5,4568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı