Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
4,9627 TL - 4,9627 TL 18000 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
5,257 TL - 5,257 TL 3314 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Oluklu Baş
4,9627 TL - 4,9627 TL 3000 Stokta
M3
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
4,5421 TL - 4,5421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
18,1895 TL - 18,1895 TL 600 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
79,2769 TL - 79,2769 TL 1125 Stokta
M10
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
43,8194 TL - 43,8194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.2
Doğal renk
Reny
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
10,1042 TL - 10,1042 TL 500 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
14,5095 TL - 14,5095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Oluklu Baş
13,3529 TL - 13,3529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Light Brown
PEEK
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,0992 TL - 48,482 TL 733 Stokta
M2.6
Brown
PEEK
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
116,7074 TL - 116,7074 TL 620 Stokta
M4
Brown
PEEK
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PEEK
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
107,0343 TL - 107,0343 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Brown
PEEK
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
191,1478 TL - 191,1478 TL 1520 Stokta
M6
Light Brown
PEEK
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
23,6569 TL - 51,7921 TL 225 Stokta
M3
Light Brown
PEEK
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
184,4187 TL - 184,4187 TL 1900 Stokta
M5
Brown
PEEK
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
113,5532 TL - 113,5532 TL 1125 Stokta
M3
Brown
PEEK
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0601 TL - 1,309 TL 681765 Stokta
0.4 mm
M2 x 0.4
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Nylon Natural

050031000002

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 25.0 mm Nylon Natural

050032500002

Fiyat Aralığı
5,257 TL - 5,257 TL

Stok Seviyeleri
3314 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon Natural

050031200002

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M3 30.0 mm Nylon Natural

050033000002

Fiyat Aralığı
4,5421 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon Natural

050083000002

Fiyat Aralığı
18,1895 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm Nylon Natural

050102000002

Fiyat Aralığı
79,2769 TL - 79,2769 TL

Stok Seviyeleri
1125 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.2 4.0 mm Reny Doğal renk

1439967

Fiyat Aralığı
43,8194 TL - 43,8194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    1.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon Natural

050062000002

Fiyat Aralığı
10,1042 TL - 10,1042 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon Natural

050064000002

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon Natural

050081000002

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M1.6 3.0 mm PEEK Light Brown

1440001

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    2.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.5 mm
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 6.0 mm PEEK Brown

180020670409

Fiyat Aralığı
48,482 TL - 22,0992 TL

Stok Seviyeleri
733 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm PEEK Brown

180042570409

Fiyat Aralığı
116,7074 TL - 116,7074 TL

Stok Seviyeleri
620 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm PEEK Light Brown

180041070409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm PEEK Brown

180031670409

Fiyat Aralığı
107,0343 TL - 107,0343 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 16.0 mm PEEK Light Brown

180061670409

Fiyat Aralığı
191,1478 TL - 191,1478 TL

Stok Seviyeleri
1520 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm PEEK Light Brown

180030870409

Fiyat Aralığı
51,7921 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm PEEK Brown

180052070409

Fiyat Aralığı
184,4187 TL - 184,4187 TL

Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm PEEK Brown

180032070409

Fiyat Aralığı
113,5532 TL - 113,5532 TL

Stok Seviyeleri
1125 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040P006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
681765 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Aralık Çapı
    0.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm