Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
584 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
8,8742 TL - 10,9559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M10 x 1.5
Doğal renk
Nylon 6/6
60.0 mm
Oluklu Baş
2,1652 TL - 2,6734 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,4348 TL - 1,7712 TL 34000 Stokta
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,4348 TL - 1,7712 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,2713 TL - 4,0388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Oluklu Baş
1,4634 TL - 1,8066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,6951 TL - 2,0931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Oluklu Baş
3,3094 TL - 4,0857 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
Oluklu Baş
1,7079 TL - 2,1085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
Oluklu Baş
6,4539 TL - 7,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0754 TL - 2,5622 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,7258 TL - 3,3654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1001 TL - 1,3581 TL 3000 Stokta
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Doğal renk
Nylon 6/6
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,0703 TL - 1,3211 TL 336000 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,1852 TL - 2,698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0362 TL - 7,4521 TL 4500 Stokta
1.3 mm
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,0989 TL - 3,8257 TL 38000 Stokta
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
Oluklu Baş
3,013 TL - 3,7198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Oluklu Baş M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150N060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P040

Fiyat Aralığı
2,6734 TL - 2,1652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080P012

Fiyat Aralığı
1,7712 TL - 1,4348 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080N016

Fiyat Aralığı
1,7712 TL - 1,4348 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050P006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N040

Fiyat Aralığı
4,0388 TL - 3,2713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080P015

Fiyat Aralığı
1,8066 TL - 1,4634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070N035

Fiyat Aralığı
2,0931 TL - 1,6951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N050

Fiyat Aralığı
4,0857 TL - 3,3094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070N040

Fiyat Aralığı
2,1085 TL - 1,7079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050N025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P020

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P060

Fiyat Aralığı
3,3654 TL - 2,7258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060P005

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Aralık Çapı
    0.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050P008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
336000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100P050

Fiyat Aralığı
2,698 TL - 2,1852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125P020

Fiyat Aralığı
7,4521 TL - 6,0362 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N035

Fiyat Aralığı
3,8257 TL - 3,0989 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100N030

Fiyat Aralığı
3,7198 TL - 3,013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm