Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 998 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3195 TL - 1,6289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,1762 TL - 7,6249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,0403 TL - 2,519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,2037 TL - 7,659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,2425 TL - 4,003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | 1000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,1685 TL - 6,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,7041 TL - 10,7458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,2037 TL - 7,659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,185 TL - 1,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,2574 TL - 2,7868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,6951 TL - 2,0931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,7258 TL - 3,3654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,3716 TL - 10,3353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,6453 TL - 2,0315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2574 TL - 2,7868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin